配套產品
配套產品
Lado del dispositivo / Pasacables
123
零件號: 09 45 725 1537
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 5.0m
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5  5.0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 5 m
注解
比較
零件號: 09 45 725 1537
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 5.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Lado del dispositivo / Pasacables
123
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Híbrido
    Metálicos
  • Conector 2
    Han® 3 A Híbrido
    Metálicos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1,5 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -10 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.001 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140249967
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較