Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 48 636 3751 150
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 15m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 15m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 15 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 636 3751 150
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 15m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Conector 1
    Conector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING RJ Industrial®
  • Соединитель 2 HARTING RJ Industrial®
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 15 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 24/7
  • Число контактов 8
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 7 Класс F до 600 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -20 ... +70 °C
  • Диаметр кабеля 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    6х диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) Полиолефиновый сополимер, пучек электронов перекрестный Comp 752
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Номер ECHA SCIP 26e34855-da75-486d-8dea-78666ad2fe29
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    EN 50264-1 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    EN 50306-1 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    NFPA 130 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
    EN 50306-4 Стойкость к воздействию озона
    EN 60811-504 Высокая стойкость к низким температурам
    EN 60811-404 Высокая стойкость к воздействию масла
    EN 60811-404 Высокая стойкость к воздействию топлива
    EN 60811-404 Щелочестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию кислоты
    DIN 51900 Низкая пожарная нагрузка
    EN 50618 Стойкость к УФ-излучению
  • PROFINET Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140391888
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte