Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 771 0071
RJ Industrial Cable Assembly, 8m
RJ Industrial Cable Assembly, 8m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Přímé provedení
Délka kabelu: 8 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 771 0071
RJ Industrial Cable Assembly, 8m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 8 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 106.8 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242609
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600