Han® Ex für den explosionsgefährdeten Bereich
Unterkategorien
Filter
  • Baugröße
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 10 B
      20
    • 16 B
      20
    • 24 B
      25
    • 3 A
      37
    • 48 B
      5
    • 6 B
      19
  • Gehäuseart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Anbaugehäuse
      9
    • Tüllengehäuse
      38
  • Verriegelungsart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Längsbügel
      55
    • Querbügel
      29
  • Schutzart nach IEC 60529
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • IP65
      37
    • IP65 mit Kabelverschraubung
      47
    • IP67
      37
  • Kabeleingang
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1x M20
      45
    • 1x M25
      17
    • 1x M32
      11
    • 1x M40
      2
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Han A®
      18
    • Han D®
      3
    • Han® Ex
      45
    • Han® Q
      13
126 Produkte (von 126)
1/5
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0