Han-Eco® A
Subcategorías
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      40
    • 16 A
      38
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Kryt
      34
    • Kryt typu kabel–kabel
      8
    • Panelový kryt
      28
    • Průchozí panelový kryt
      8
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Jedna zajišťovací páčka
      78
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      78
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      28
    • 1x M25
      29
    • 2x M20
      4
    • 2x M25
      7
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Polyamid (PA)
      78
    • Zpevněno skelnými vlákny
      78
78 products (of 78)
1/3
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0