Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Filters
  • Kontak sayısı
    Select a value Reset filter
    • 8
      2
    • 13
      2
    • 16
      2
    • 18
      2
    • 22
      2
    • 24
      2
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi
    Select a value Reset filter
    • Arka kabuk
      10
    • Kablo muhafazası
      1
    • Kablodan kabloya muhafaza
      3
    • Kapak
      1
    • Makine tipi muhafaza
      12
    • Seyyar gövde
      11
    • Vidalı muhafaza
      6
  • Kilitleme tipi
    Select a value Reset filter
    • Bayonet kilitleme
      3
    • Vidalı kilitleme
      19
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    Select a value Reset filter
    • IP65
      9
    • IP67
      11
    • IP67 / IP69
      6
    • IP67 kilitli durum
      10
    • IPX9
      11
    • ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K birleştirme durumu
      7
    • ISO 20653 uyarınca IP6K9K
      10
  • Boyut
    Select a value Reset filter
    • 20
      12
    • 3 A
      10
  • Kablo girişi
    Select a value Reset filter
    • 1x M16
      1
    • 1x M25
      4
    • 1x M32
      6
    • 1x Pg 11
      2
    • 1x Pg 21
      4
44 products (of 44)
1/2
Karşılaştırın
0
Sırala
Filters
0