myHARTING Login
Configuradores
Produkter
Produkter
Noticias de la tienda electrónica
Conectores industriales / Han
®
Switches Ethernet industriales
Conectores de placas de circuitos impresos
Operator Interface
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
...
Conectores industriales / Han
®
Capotas/bases
Han
®
HPR Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Han
®
HPR Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Excelentes características de EMC
Capotas y bases de metal con excelente resistencia a la corrosión
Enclavamiento por tornillo hecho de acero inoxidable de alta calidad
IP68 / IP69 / IPX9K
Filters
Categoría de sobrevoltaje
Select a value
Reset filter
II
1
Tamaño de llave
Select a value
Reset filter
from
5
to
5
5
2
Categoría
Select a value
Reset filter
Capotas/bases
411
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
Select a value
Reset filter
12
368
4
367
4X
367
Tensión de choque nominal
Select a value
Reset filter
2,3 kV
1
Nivel de contaminación
Select a value
Reset filter
3
1
Par de apriete
Select a value
Reset filter
6 Nm Tornillos de fijación
18
0,5 Nm
30
1,5 Nm Aislantes
3
10 Nm Anillo de retención
7
10 Nm Tornillos de fijación
8
15 Nm Anillo de retención
8
15 Nm Tornillo FE
6
15 Nm Tornillo de PE
15
4 Nm Tornillo de bloqueo
1
6 Nm Perno distanciador
32
6 Nm Tapa de montaje
41
6 Nm Tapa de protección
3
6 Nm Tornillo de bloqueo
15
6 Nm Tornillos de fijación
64
Detalles
Select a value
Reset filter
Anchura máx.: 30 mm
1
Base a empotrar 09 40 024 0368 no incluida; por favor, pídala por separado
6
Brida sin pintura para terminación conductiva con la superficie de montaje.
1
Deben utilizarse tubos termorretráctiles en el área de los manguitos de engaste.
1
Dimensiones máximas de los terminales de cable cuando se usan contactos Han
®
HC-Modular 350 con terminación de tornillo
1
Es obligatorio usar la tapa de montaje. Pídalo por separado.
9
Longitud máx. (desde el agujero de tornillo central hasta el extremo del casquillo de engaste): 46 mm
1
Los tornillos de fijación se deben sellar por separado para alcanzar el grado de protección establecido.
18
No compatible con prensaestopas 19 00 000 5013 y 19 00 000 5019
2
No compatible con prensaestopas 19 00 000 5014, 19 00 000 5015 y 19 00 000 5022
1
Utilizando las bases en ángulo con barrenos pasantes en las bridas de montaje, el cliente debe garantizar que los tornillos de fijación estén adecuadamente hermetizados respecto al interior de la base.
14
Utilizando los aislantes de las series Han
®
Q y Han A
®
, se debe quitar la junta del aislante. El tornillo de obturación del aislante debe ser sustituido por el tornillo de obturación de la base/capota.
35
Características
Select a value
Reset filter
Resistencia a la corrosión ASTM B117-09 (500 h)
8
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Adaptador
5
Base de montaje en superficie
82
Base montaje tipo pasamuros
48
Base pasacables
43
Capota
183
Capota portante
3
Tapa de montaje
47
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
Acodado
14
Agujero ciego roscado para tornillos de fijación
4
Agujero pasacables para tornillos de fijación
10
Con accesorio
1
Con adaptador
3
Con agujero de montaje M6
1
Con contacto de guía
3
Con tapa de metal
7
Construcción baja
2
Distancia 63 mm
1
FE externo
3
Montaje trasero
8
Parte inferior abierta
12
Parte inferior cerrada
6
Perfil alto
4
Perno distanciador M5
7
Perno distanciador M6
8
Recto
8
Short
2
Tipo especial
8
Versión horizontal
27
Versión larga
9
con tierra funcional
11
para 4 aislantes estándar - tamaño 16 B
1
para aislantes hembra
1
para aislantes macho
1
para bases de montaje en superficie
32
para capotas
32
para montaje desde dentro
17
para montaje desde fuera
19
para montaje empotrado
5
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 B
35
16 B
70
16 HPR enlarged
20
22 HPR
8
24 B
119
24 HPR enlarged
31
3 A
35
34 HPR
8
48 B
19
6 B
50
SP1
7
SP2
8
SP3
1
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada en ángulo
5
Entrada inferior
2
Entrada lateral
81
Entrada superior
205
Entrada superior/lateral
5
Sin entrada de cable
7
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
10x M25
1
1x M10
11
1x M20
23
1x M25
33
1x M32
41
1x M40
63
1x M50
39
1x M63
6
1x M75
1
1x Pg 13,5
3
1x Pg 16
4
1x Pg 21
7
1x Pg 29
10
1x Pg 36
4
2x M16
2
2x M20
5
2x M25
8
2x M32
10
2x M40
21
2x M50
6
2x M63
1
2x Pg 21
1
2x Pg 29
1
3x M25
17
3x M32
13
3x M40
2
3x Pg 21
1
4x M16
1
4x M20
4
4x M25
16
4x M40
4
5x M16
2
5x M32
2
6x M25
1
6x M32
1
8x M20
1
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Cinc fundido a presión
35
Fundición de aluminio
376
Resistente a la corrosión
368
Superficie (capota/base)
Select a value
Reset filter
Recubierto de polvo
394
Recubrimiento de cromo negro
17
Color (capota/base)
Select a value
Reset filter
RAL 9005 (negro intenso)
411
Material (junta)
Select a value
Reset filter
EPDM
3
NBR
217
Silicona
8
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Bloqueo a tornillo
349
Bloqueo por palanca
23
Break-away
8
Enclavamiento central (sobre la capota)
20
Material (bloqueo)
Select a value
Reset filter
Acero inoxidable
314
Campo de aplicación
Select a value
Reset filter
Capotas/bases para entornos difíciles
8
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
403
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
363
IP65 / IP68
8
IP66
40
IP68
403
IP69 / IPX9K según ISO 20653
369
IP69K
8
IP6K9K según ISO 20653
6
Grosor del panel
Select a value
Reset filter
≥2 mm
43
Especificaciones
Select a value
Reset filter
EN 45545
8
EN 50124-1
1
IEC 60529
8
IEC 60664-1
8
IEC 61373
8
IEC 61373 Categoría 1 Clase B
4
IEC 61984
8
UL / CSA
Select a value
Reset filter
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
368
UL 1977 ECBT2.E235076
368
Par de apriete (enclavamiento por tornillo)
Select a value
Reset filter
2 Nm
22
4 Nm
279
Temperatura de limitación
Select a value
Reset filter
-40 ... +125 °C
411
Certificaciones
Select a value
Reset filter
CE
343
DNV GL
388
Detalles
Select a value
Reset filter
Base a empotrar 09 40 024 0368 no incluida; por favor, pídala por separado
2
Cuando se utilizan aislantes Han
®
estándar de tamaño B o bastidores articulados Han-Modular
®
, solicite el adaptador 09400009960 de forma independiente.
33
Cuando se utilizan aislantes Han
®
estándar de tamaño B o bastidores articulados Han-Modular
®
, solicite el adaptador 09400009961 de forma independiente.
18
Los tornillos de fijación se deben sellar por separado para alcanzar el grado de protección establecido.
1
Tenga en cuenta que el uso de la cubierta de protección es necesario para proteger el Han
®
HC 650 / HC 800 en caso de caída según la norma IEC 61984.
4
Unfortunately, no results were found for your search query
411 products
(of 411)
1/14
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Categoría de sobrevoltaje-Descendente
Tamaño de llave-Descendente
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E-Descendente
Tensión de choque nominal-Descendente
Capota
Han 24HPR-HTE3-SCL-M40/M40/M10
Artículo nº: 19 40 024 0425
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M10 2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han 24HPR-HSMA3-for SCL-M32
Artículo nº: 19 40 024 0932
Versión horizontal
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
3x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16HPR-HTE2-SCL-M32
Artículo nº: 19 40 016 0432
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
2x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 24HPR-HTE4-HC-SCL-M32/M32/M32/M10
Artículo nº: 19 40 024 0459
Perfil alto
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M10 3x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de montaje
Han 24 HPR EasyCon Cover 2xM40
Artículo nº: 19 40 024 9913
para bases de montaje en superficie, para capotas, Distancia 63 mm
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de montaje
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM50
Artículo nº: 19 40 024 9919
para bases de montaje en superficie, para capotas
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
Artículo nº: 19 40 016 0472
Perfil alto
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M10 2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16HPR-HTE2-HC-SCL-M50/M10
Artículo nº: 19 40 016 0417
Perfil alto
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M10 1x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de montaje
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
Artículo nº: 19 40 024 9929
para bases de montaje en superficie, para capotas, Con agujero de montaje M6
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han 16HPR-HSMA2-for SCL-M40-M20-enlarged
Artículo nº: 19 40 016 0956
Versión horizontal
Tamaño: 16 HPR enlarged
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M20 1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Capota 3HPR Salida Recta M20
Artículo nº: 19 40 003 0410
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubrimiento de cromo negro
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16HPR-HTE5-SCL-M16
Artículo nº: 19 40 016 0451
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
5x M16
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han 3HPR angled housing M20
Artículo nº: 19 40 003 0950
Parte inferior cerrada, Agujero pasacables para tornillos de fijación
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubrimiento de cromo negro
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE HPR 24 POLOS
Artículo nº: 09 40 024 0311
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 24HPR-HTE8-SCL-M20
Artículo nº: 19 40 024 0458
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
8x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Capota 3HPR Salida Recta M20, RoHS conf.
Artículo nº: 19 40 703 0410
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base pasacables
Han HPR SP2-PFT/TE-SCL M40
Artículo nº: 19 40 021 1123
Tamaño: SP2
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han HPR SP2-TGG-SV-M40
Artículo nº: 19 40 021 0413
Tamaño: SP2
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han HPR SP1-HTE-SCL-M40
Artículo nº: 19 40 011 0413
Tamaño: SP1
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base pasacables
Han HPR SP1-PFT/TE-SCL-M40
Artículo nº: 19 40 011 1113
Tamaño: SP1
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PANEL Han 3HPR
Artículo nº: 09 40 703 0311
Recto
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han 3HPR angled housing M20, RoHs conf.
Artículo nº: 19 40 703 0950
Acodado, Parte inferior cerrada, Agujero pasacables para tornillos de fijación
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PANEL Han 16 HPR
Artículo nº: 09 40 016 0311
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 24 HPR Hood Top Entry M40 Screw Lock
Artículo nº: 19 40 024 0413
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 3HPR Hood, Top entry M25, Screw
Artículo nº: 19 40 703 0411
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE HPR 6 POLOS TORNILLO
Artículo nº: 09 40 006 0311
Tamaño: 6 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base pasacables
Han 24HPR-PFT-for SCL-M50-FE-inverse
Artículo nº: 19 40 024 1159
para montaje desde fuera, FE externo
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE Han 10 HPR TORNILLO
Artículo nº: 09 40 010 0311
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Capota 24HPR Salida Lateral M40 tornillo
Artículo nº: 19 40 024 0513
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.
Artículo nº: 19 40 703 0951
Acodado, Parte inferior cerrada, Versión larga, Agujero pasacables para tornillos de fijación
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
14
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Categoría de sobrevoltaje - Descendente
Tamaño de llave - Descendente
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E - Descendente
Tensión de choque nominal - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 411 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0