Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 61 88 780 0701 5
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 1,5m
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 1,5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Fornecimento de energia
Entrada de potência CA
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1.5 m
Примечания
Compare
Артикул: 61 88 780 0701 5
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 1,5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identifikace
  • Prvek Napájení
  • Specifikace Výkonový AC vstup
  • Konektor 1 Han® Q 5/0 Zásuvka (female)
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti Kabel TC-ER
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Uspořádání vodičů 4G 1,5 mm²
Technické vlastnosti
  • Typ proudu AC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140276192
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare