Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 59 222 0750 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 7.5m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 7.5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
1:1 vezetékezés
Kábelhossz: 7.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 59 222 0750 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 7.5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Potencia 4 polos
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Potencia 4 polos
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable Cableado 1:1
Versión
  • Cable length 7,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4G 1,5 mm²
  • Termination method Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 4
  • Locking type PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes
    25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Letonia
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140246591
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás