Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 59 222 0050 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 0.5m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 0.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Cablare 1:1
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 59 222 0050 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 0.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Power 4 poles
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Power 4 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4G 1.5 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 48 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Vibration resistance
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140246478
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați