Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 50 700 0611 150
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 15m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 15m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 15 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 50 700 0611 150
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 15m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Power L
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Zapojení 1:1
Verze
  • Délka kabelu 15 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
  • Způsob připojení Pružinové připojení
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 5
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 24 V
  • Mezní teplota
    -40 ... +70 °C Bez pohybu
    -40 ... +70 °C v pohybu
    -25 ... +70 °C v pohybu, s nuceným vedením
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimální poloměr ohybu
    4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    5× průměr kabelu (opakované ohýbání)
  • Vhodný pro vlečné řetězy Ano
  • Odolnost proti vibracím 10–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům 30 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) RAL 7040 (okenní šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Odolnost proti olejům
    NEK 606 Odolnost proti kalům
    IEC 60754
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140501775
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta