Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 707 0609 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 3.0m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 3.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Ledningsføring 1:1
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 707 0609 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 3.0m
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
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Power L
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Zapojení 1:1
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5x 1,5 mm²
  • Způsob připojení Yaylı kelepçe sonlandırma
  • Stínění Ekransız
  • Počet kontaktů 5
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 24 V
  • Mezní teplota
    -40 ... +70 °C etkilenmemiş
    -15 ... +70 °C taşındı
    -5 ... +70 °C sürükleme zinciri
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimální poloměr ohybu
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    15x Kablo çapı (zorla yönlendirme ile tekrarlanan bükme)
  • Vhodný pro vlečné řetězy Evet
  • Odolnost proti vibracím 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Odolnost proti rázům 30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7001 (gümüş gri)
  • RoHS muafiyete uygun
  • Výjimky RoHS 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH İçermez
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH İçermez
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Evet
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Kurşun
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Evet
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Kurşun
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140502604
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare