Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Presa
Diametro del cavo: 6 ... 9 mm
Policarbonato (PC), Caricato fibra vetro
Nero
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessories
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Type of accessory Outlet
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Shielding 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • Fixing 壁面取付け
  • Pack contents
    2ポートアウトレットハウジング、保護キャップ付き
    ケーブル管理
    ケーブルグランド
    ラベル
    2x RJ45 ケーブルジャック09 45 545 1562
    組立方法
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.22 ... 0.32 mm² 単線
    0.22 ... 0.32 mm² より線
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ‌1.7 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 6 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    ポリカーボネート (PC)
    ガラス繊維入り強化
  • Colour (hood/housing)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 417.3 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140235816
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta