Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Part number: 09 45 445 3910
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-0.5
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-0.5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 445 3910
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-0.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    タイプ B
  • コネクタ 2
    IP20 USB 2.0
    タイプ B
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電圧 ‌ 30 V DC
  • データ伝送速度 ‌ 480 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 > 1.6 x 106 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 挿入力 ≤ 35 N
  • 引抜力 ≥ 15 N
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • ケーブル径 4.9 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    0.5 kV (コンタクト−コンタクト)
    0.5 kV コンタクト−GND
  • インピーダンス ‌90 Ω ±15 %
材質
  • 材質 (インサート) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 結線側
    Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • 材質 (オーバーモールド) Poliamida (PA)
  • 色 (オーバーモールド) Negro
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 49 g
  • 原産国 マレーシア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140263000
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare