Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 600 0330
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Hybridní kabel (měď/měď)
Ohnivzdorné
4x AWG 22/7, 4× 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Délka kabelu: 20 m
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 600 0330
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Hybridní kabel (měď/měď)
  • Popis kabelu Ohnivzdorné
Verze
  • Délka kabelu 20 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů
    4x AWG 22/7
    4× 1,5 mm²
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -20 ... +70 °C
  • Útlum spojení při 20 °C / 10 MHz ≤ 10 mΩ/m
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤120 Ω/km
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Doba průchodu signálu při 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedance při 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    UL style 21282 (80 °C / 150 V)
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 3.100 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140062016
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte