Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Kabelový konektor, Průchozí konektor do panelu
Pro montáž ze zadní strany
Male
D kódování
Připojovací technika HARAX®
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²
Jmenovitý proud: 4 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu