RJ45
Filters
  • Uspořádání vodičů
    Select a value Reset filter
    • 3× 2,5 mm²
      8
    • 4x 2x AWG 26/7
      725
    • 4x 2x AWG 28/7
      19
    • 4x AWG 22/1
      21
    • 4x AWG 22/19
      12
    • 4x AWG 22/7
      690
    • 4× 1,5 mm²
      58
    • 4× 2 kroucená dvoulinka
      532
    • 8x AWG 26/7
      67
  • Průměr kabelu
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      8
    • 5,4 mm
      10
    • 5,7 mm
      10
    • 6,2 mm
      13
    • 6,3 ... 6,7 mm
      12
    • 6,4 mm
      7
    • 6,5 mm ±0,2 mm
      5
    • 6,6 mm ±0,2 mm
      19
    • 6,6 mm ±0,3 mm
      30
    • 6,7 mm ±0,3 mm
      30
  • Konektor 2
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      785
    • HARTING PushPull (V4)
      38
    • HARTING PushPull (V4) Termoplast
      47
    • HARTING RJ Industrial®
      264
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      28
    • HARTING VarioBoot RJ45
      139
    • HIFF Zásuvka (female)
      7
    • Han® 3 A Hybridní
      58
    • Han® 3 A Kov
      74
    • Han® PushPull (V14) Kov
      20
    • Konektor
      27
    • Kov
      29
    • M12 D kódování
      132
    • M12 Kódování X
      4
    • Male
      43
    • Male Přímé provedení
      70
    • Preferovaný směr: doleva/doprava
      105
    • Preferovaný směr: nahoru/dolů
      34
    • PushPull
      161
    • PushPull XS SFP Přímé provedení
      1
    • Připojení propíchnutím
      58
    • Přímé provedení
      41
    • RJ45
      189
    • RJ45 ECO-I Přímé provedení
      10
    • RJ45 ECO-I Úhlové provedení
      10
    • RJ45 Gigalink
      10
    • RJ45 Konektor
      58
    • Termoplast
      29
    • Zatavení
      19
    • Zásuvka (female)
      19
    • Zásuvka (female) Přímé provedení
      23
    • preLink®
      20
    • saCon RJ45 LED
      13
    • Úhlové provedení Spodek
      27
    • Úhlové provedení Vlevo
      12
    • Úhlové provedení Vpravo
      19
  • Konektor 1
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      598
    • HARTING Mini PushPull
      39
    • HARTING PushPull (V4)
      81
    • HARTING PushPull (V4) Termoplast
      1
    • HARTING RJ Industrial®
      425
    • HARTING VarioBoot RJ45
      241
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      40
    • HARTING ix Industrial® Typ A
      116
    • Han® 3 A Hybridní
      58
    • Han® 3 A Kov
      45
    • Han® PushPull (V14) Kov
      20
    • Kov
      29
    • M12 D kódování
      158
    • M12 Kódování X
      44
    • Male
      6
    • Male Přímé provedení
      174
    • Modul Han® M12
      10
    • Preferovaný směr: doleva/doprava
      168
    • Preferovaný směr: nahoru/dolů
      73
    • Průchozí konektor do panelu
      7
    • PushPull
      171
    • Pájené připojení
      19
    • Připojení typu IDC
      79
    • Přímé provedení
      30
    • RJ45
      219
    • RJ45 ECO-I Přímé provedení
      10
    • RJ45 ECO-I Úhlové provedení
      10
    • RJ45 Konektor
      59
    • Termoplast
      29
    • Typ A
      40
    • Zatavení
      98
    • Zásuvka (female) Přímé provedení
      32
    • saCon RJ45 LED
      13
    • Úhlové provedení Horní strana
      23
    • Úhlové provedení Vlevo
      19
  • Stínění
    Select a value Reset filter
    • Stíněné provedení
      140
  • Impedance
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      19
2 073 products (of 2 073)
1/70
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0