Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
22
Tools
1
Número de parte: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
Metal Outlet Han PushPull with preLink

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Salida
Conforme con AIDA, Han® PushPull (V14)
Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
Sección de conductor: 0.22 ... 0.32 mm²
Fundición de aluminio
Negro
Notes
Compare
Número de parte: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
22
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie preLink®
  • Elemento Salida
  • Especificaciones
    Conforme con AIDA
    Han® PushPull (V14)
Versión
  • Método de terminación Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
  • Blindaje apantallado
  • Fijación Montaje en pared
  • Contenidos del paquete
    Capota con tapas de protección
    2x juego preLink®, clavija RJ45 HIFF, AWG 22/23
    2x prensaestopa con junta ranurada
    Instrucciones de montaje
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,22 ... 0,32 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Diámetro exterior de hilo 1,3 ... ‌1,6 mm
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 7,2 ... 8 mm
  • Resistencia a las vibraciones 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Color (capota/base) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 707 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140135680
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare