Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
1
Codice prodotto: 21 34 830 0481 040
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 4,0m
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 4,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 4 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 34 830 0481 040
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 4,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
1
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M8
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M8 A-kodowany
    Żeński Kątowy
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 4 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0,25 mm²
  • Kodowanie A-kodowany
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 130 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140242241
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta