Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Inserts
1
Osanumero: 21 42 010 0004 401
M8-ACC-HOUSING M12x1
M8-ACC-HOUSING M12x1

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Housing
for rear mounting
Notes
Compare
Osanumero: 21 42 010 0004 401
M8-ACC-HOUSING M12x1
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Inserts
1
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M8
  • Type of accessory Housing
  • Description of the accessory for rear mounting
Version
  • Gender Female
Technical characteristics
  • Mounting height 7 mm
  • Tightening torque 1 Nm Lock nut
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 6.08 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140236103
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare