Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Accessories
2
Inserts
10
Objednací číslo: 09 15 600 0703
M23 P Hood cable to cable 11-17 mm
M23 P Hood cable to cable 11-17 mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt typu kabel–kabel
Provedení EMC
Velikost: M23
Šroubové zajišťování, Rychloupínací systém ComLock
Přívod shora
Materiál (kryt): Slitina mědi a zinku
Niklováno
Materiál (těsnění): NBR
Stupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 15 600 0703
M23 P Hood cable to cable 11-17 mm
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Accessories
2
Inserts
10
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada Kruhové konektory M23
  • Identifikace Power
  • Typ krytu Kryt typu kabel–kabel
  • Popis krytu Provedení EMC
Verze
  • Velikost M23
  • Verze Přívod shora
  • Způsob zajišťování
    Šroubové zajišťování
    Rychloupínací systém ComLock
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP67 V zajištěném stavu
    IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu
  • Upínací rozsah 11 ... 17 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
  • Povrch (kryt) Niklováno
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 5
  • Hmotnost netto 67,1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140184404
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte