Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 37 350 0D75 050
M23_19P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
M23_19P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 37 350 0D75 050
M23_19P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M23
  • Identifikace Signal
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M23
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti
    Ohnivzdornost
    Odolné proti olejům a UV záření
    Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 19
  • Uspořádání vodičů 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí 150 V
  • Jmenovitý proud (signál) 2 A
  • Jmenovitý proud (napájení) 9 A
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • Materiál (zatavení) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Barva (zatavení) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140241206
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte