Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 37 350 0C70 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 350 0C70 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Conectori circulari M23
  • Identificare Signal
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M23
    Female Straight
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Caracteristici
    Întârzierea flăcării
    Rezistent la ulei şi ultraviolete
    Rezistenţă CEM ridicată
    Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 12
  • Structură miez 12x AWG 18
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală 300 V
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Black
  • Material (turnat prin injecţie) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Black
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140241114
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
HARTING M23 Rundsteckverbinder - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar