Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Hoods/Housings
28
Артикул: 09 15 106 2602
INSERTO HAN M23 06MACHO SOLDA
INSERTO HAN M23 06MACHO SOLDA

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Подключение пайкой
Вилка
Полиамид (ПА)
Белый
Номинальный ток: ‌20 A
Контакты: 6
Поперечное сечение проводника: 2.5 mm² макс.
Медный сплав
позолоченные
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 15 106 2602
INSERTO HAN M23 06MACHO SOLDA
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Hoods/Housings
28
Информация о компоненте
Identification
  • Category Inserts
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Element Inserts
Version
  • Termination method Solder termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 6
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 mm² max.
  • Rated current ‌ 20 A
  • Rated voltage 300 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) White
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 6.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140162990
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare