Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 606 0885 015
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.5m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 606 0885 015
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación X
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación X
    Macho Recto
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C movido
    -20 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 95 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140499638
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600