myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
10
Tools
1
該当データなし
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 03 349 1501
部品番号: 21 03 349 1501
M12-Screw-5P-BCOD-M-STR-SHLD
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルコネクタ
ストレート型
オス
Bコード
ネジ端子
ポリアミド (PA)
コンタクト: 5
真鍮 Auメッキ、下地Ni 嵌合側
導体断面積: 1.5 mm² 最大
定格電流: 4 A
亜鉛ダイカスト
ねじロック
保護等級: IP67 嵌合状態
ノート
Compare
部品番号: 21 03 349 1501
M12-Screw-5P-BCOD-M-STR-SHLD
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
10
Tools
1
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
Connectors
Series
Circular connectors M12
Element
Cable connector
Specification
Straight
Version
Termination method
Screw termination
Gender
Male
Shielding
Shielded
Number of contacts
5
Coding
B-coding
Locking type
Screw locking
Technical characteristics
Conductor cross-section
1.5 mm² max.
Conductor cross-section [AWG]
AWG 16
Rated current
4 A
Rated voltage
60 V
Rated impulse voltage
1.5 kV
Pollution degree
3
Overvoltage category
III
Insulation resistance
>10
8
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Tightening torque
0.6 Nm
Wrench size (knurled screw / knurled nut)
18
Limiting temperature
-30 ... +85 °C
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP67 mated condition
Cable diameter
4 ... 8 mm
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Material properties
Material (insert)
ポリアミド (PA)
Material (contacts)
真鍮
Surface (contacts)
Auメッキ、下地Ni 嵌合側
Material (hood/housing)
亜鉛ダイカスト
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS exemptions
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELV status
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
含まず
REACH ANNEX XIV substances
含まず
REACH SVHC substances
はい
REACH SVHC substances
鉛
ECHA SCIP number
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
はい
California Proposition 65 substances
鉛
ニッケル
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
46.348 g
Country of origin
Slovakia
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140225244
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (チェコ語)
PDF (Spanish_MX)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (英語)
PDF (フランス語)
PDF (スペイン語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (ルーマニア語)
PDF (ロシア語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare