Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
4
Combinables
37
Tools
6
Part Number: 21 03 821 1521
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-STR-CF

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector do cabo
Reto
Macho
Codificação A
Terminação crimpada
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contatos: 5, 4
Seção transversal do condutor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corrente Nominal: ‌4 A
Zinco fundido
Trava parafuso
Grau de proteção: IP65 / IP67 condição conectada
Notes
Compare
Part Number: 21 03 821 1521
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-STR-CF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
4
Combinables
37
Tools
6
Detalhes do produto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Identification Slim Design
  • Element Conector do cabo
  • Specification Reto
Version
  • Termination method Terminação crimpada
  • Gender Macho
  • Shielding
    Blindado
    Conexão da blindagem com flange crimpado
  • Number of contacts
    5
    4
  • Coding Codificação A
  • Locking type Trava parafuso
  • Details Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,13 ... 0,82 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2,3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0,6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (hood/housing) Zinco fundido
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romênia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225466
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare