Matching Products
Matching Products NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
4
Número de parte: 21 34 350 0445 050
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 5,0m
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 34 350 0445 050
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
設備端 / 面板饋通
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 S-코딩
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 1.5 mm²
  • 코딩 S-코딩
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 ‌ 600 V AC
  • 제한 온도 -25 ... +80 °C
  • 케이블 직경 7.2 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 500 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140815971
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600