Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 03 689 3414
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull 180°
M12 OVERMOLD D-COD M  Push Pull 180°

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept, Suprainjectat, în unghi la 180°
Tată
codificare D
Terminaţie crimpată
Polimer cristale lichide (LCP)
Contacte: 4
Curent nominal: ‌4 A
Zinc turnat sub presiune, Poliuretan termoplastic (TPU)
Outer PushPull
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 689 3414
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull 180°
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 PushPull
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양
    직선형
    오버몰딩
    180° 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 D-코딩
  • 잠금 유형 PushPull (outer)
  • 상세설명 고속 이더넷 애플리케이션 단독 지원
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 과전압 카테고리 III
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (후드/하우징)
    아연 다이캐스트
    열가소성 폴리우레탄 (TPU)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140821521
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați