Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 21 03 629 3412
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull 90°
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull 90°

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Cable connector
Angled, Overmoulded, 90° angled
Male
A-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 4
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast, Thermoplastic polyurethane (TPU)
Outer PushPull
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 03 629 3412
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull 90°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace PushPull
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace
    Úhlové provedení
    Zatavení
    Úhlové provedení 90°
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Outer PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kryt)
    Zinkový tlakový odlitek
    Termoplastický polyuretan (TPU)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140821903
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare