Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 L-Kodierung
    Buchse gerade
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    M12 L-Kodierung
    Stift gewinkelt
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 1,5 mm²
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • FE-Kontakt ja
  • Kodierung L-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 16
  • Bemessungsstrom ‌ 12 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
  • Grenztemperatur -25 ... +80 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 620 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte