Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
7
Codice prodotto: 21 36 929 2477 021
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 2.1m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 2.1m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 2.1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 36 929 2477 021
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 2.1m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
7
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2.1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140548572
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta