Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
10
Objednací číslo: 09 48 800 0011 350
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 35m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 35m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Pro drážní aplikace
Délka kabelu: 35 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 800 0011 350
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 35m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
10
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Male Úhlové provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Pro drážní aplikace
Verze
  • Délka kabelu 35 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +85 °C Bez pohybu
    -25 ... +70 °C v pohybu
  • Průměr kabelu 6,6 mm ±0,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Elastomer
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 2.360 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140240070
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte