Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
Cikkszám: 21 34 910 0487 050
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 5,0m
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 5,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 910 0487 050
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 5,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Systemkablage
  • 系列 Circulära kontaktdon M12
  • 原件 Kabelinstallationer
  • 规格 Förinstallerad på en sida
  • 连接器1
    M12 B-kodning
    Hona Vinklad
  • 电缆类别 Kopparkabel (rund)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 2
  • 芯结构 2x AWG 24
  • 编码 B-kodning
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyuretan)
  • 颜色(电缆) Violett
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Bly
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 375 g
  • 原产国 Tyskland
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140144866
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás