Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Număr articol: 21 34 910 0487 005
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 910 0487 005
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 B-코딩
    암형 앵글형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 2
  • 코어 구조 2x AWG 24
  • 코딩 B-코딩
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (poliuretan)
  • 컬러 (케이블) Violet
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS 면제 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV 상태 compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV 물질 Nu este inclus
  • REACH SVHC 물질 Da
  • REACH SVHC 물질 Plumb
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Da
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Plumb
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 55.5 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140144828
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați