Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 34 CON 75P4
M12 A4 straight female shld
M12 A4 straight female shld

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 75P4
M12 A4 straight female shld
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation
    Lige
    Overstøbt
Versión
  • Tipo Hun
  • Blindaje Afskærmet
  • Número de contactos 4
  • Codificación A-kodning
  • Tipo de bloqueo Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,34 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 22
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Trykstøbt zink
  • Materiale (overstøbning) Termoplastisk polyurethan (TPU)
  • Farve (overstøbning) Sort
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140813359
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar