Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
5
Număr articol: 21 35 515 1564 020
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 2.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 2.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 2 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 35 515 1564 020
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 2.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
5
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Caracteristici Codificare culori: albastru/alb (AWG 24) şi negru/roşu (AWG 22)
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie DeviceNet
  • Diametru cablu 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedanţă ‌120 Ω
  • Rezistenţa conductorului @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Ecranare
Proprietăţi material
  • Material (ecranare) Aluminiu
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP non EU product
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 5
  • Masă netă 127 g
  • Ţara de origine Mexic
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140247215
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați