Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 0,3 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0,34 mm²
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 5,3 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel RAL 7040 (fenstergrau)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713141050562
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás