Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 0,34 mm²
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 4,5 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) RAL 7021 (feketésszürke)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140949416
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás