Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
7
Objednací číslo: 21 35 515 2564 013
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.3m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.3m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1.3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 35 515 2564 013
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.3m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
7
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti Barevné kódování: modrá/bílá (AWG 24) a černá/červená (AWG 22)
Verze
  • Délka kabelu 1,3 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika DeviceNet
  • Průměr kabelu 6,9 mm ±0,3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Odpor vodiče při 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Stínění
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (stínění) Hliník
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP non EU product
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 266,61 g
  • Země původu Mexiko
  • GTIN 5713140264762
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604