Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: C2 13 200 0000 0008
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 0.50m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 0.50m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: C2 13 200 0000 0008
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 0.50m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
    Suprainjectat
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Terminaţie crimpată
  • Shielding Neecranat
  • Coding codificare A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Cable diameter 5,3 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (gri fereastră)
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Nu este inclus
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140512863
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați