Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Соединитель 2
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Не содержит галогенов
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 0,34 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,5 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140950214
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604