Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Varenummer: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • Connector 2
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
    Fröccsöntött
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
  • Description of the cable Halogénmentes
Version
  • Cable length 0,2 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5 x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Shielding Nem árnyékolt
  • Coding A-kódolás
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretán)
  • Colour (cable) RAL 7021 (feketésszürke)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Németország
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140537156
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare