Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: C2 13 200 0000 0336
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 7.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 7.00m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 7 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0336
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 7.00m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 7 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 0,34 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 60 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 4,5 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) RAL 7021 (grigio scuro)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sostanze REACH SVHC 含まず
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140982987
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare