myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
Артикул: C2 13 200 0000 0166
M12 A-cod 5-pol st /an m /f PVC 1.00m
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 1 m
Примечания
Compare
Артикул: C2 13 200 0000 0166
M12 A-cod 5-pol st /an m /f PVC 1.00m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Part List
Part list details
Tipo de cable
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Conector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Conector 2
M12 A-cod 5P Female Angled 0°
Identificación
Categoría
System cabling
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Cable assemblies
Especificaciones
Pre-assembled on both sides
Conector 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Conector 2
M12 A-coding
Female Angled
Overmoulded
Tipo de cable
Copper cable (round)
Versión
Longitud de cable
1 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 0.34 mm²
Método de terminación
Crimp termination
Blindaje
Unshielded
Codificación
A-coding
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Diámetro de cable
5.3 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
RAL 7040 (Window grey)
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la Proposición California 65
Not contained
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140950658
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Чешский)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Датский)
PDF (Немецкий)
PDF (Английский)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Французский)
PDF (Испанский)
PDF (Итальянский)
PDF (Корейский)
PDF (Японский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Шведский)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Турецкий)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare