Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0219
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
halogenfrei
Kabellänge: 3,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0219
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Halogen-free
Version
  • Cable length 3,5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpaansluiting
  • Shielding Niet-afgeschermd
  • Coding A-codering
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethaan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950122
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen