Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0046
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0046
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0,34 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 4,9 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7040 (grigio finestra)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Packaging size 2
  • Paese di origine Germania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140521872
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare