Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 33 550 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 550 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 針數 4
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 額定電壓
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
材料特性
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140303911
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604