Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: C2 13 200 0000 0144
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 3.50m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 3.50m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Livre de halógenos
Comprimento do cabo: 3.5 m
Notes
Compare
Part Number: C2 13 200 0000 0144
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 3.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Sistema de cabos
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em um lado
  • Connector 1
    M12 Codificação A
    Fêmea Reto
    Sobreinjetado
  • Type of cable Cabo de cobre (redondo)
  • Description of the cable Livre de halógenos
Version
  • Cable length 3,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Terminação crimpada
  • Shielding Não blindado
  • Coding Codificação A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propriedades do material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • California Proposition 65 substances Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
  • UL / CSA UL em preparação
  • Aprovações CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Alemanha
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140540774
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare