Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0115
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PVC 10.00m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PVC 10.00m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0115
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PVC 10.00m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 彎式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4 x 0,34 mm²
  • 接線方式 Krimpelhető csatlakoztatás
  • 屏蔽 Nem árnyékolt
  • 編碼 A-kódolás
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 250 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • 電纜直徑 4,9 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) RAL 7040 (fenstergrau)
  • RoHS konform
  • ELV 狀態 konform
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 nicht enthalten
  • REACH 附件XIV 物質 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物質 nicht enthalten
  • 加州 65 號提案物質 nicht enthalten
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140523883
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte